Publicar produtos
Conlit Steel protect Board (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board (HU)

Traduzido por Google,
Produto desenvolvido para proteção contra incêndio de colunas de aço e barras de sustentação de aço, bem como estruturas de concreto armado. A. Observe as instruções de aplicação.
Especificação
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconlit-steel-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFire protection
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation