Publicar produtos
MONROCK MAX E
ROCKWOOL

MONROCK MAX E

Traduzido por Google,

As telhas de lã de rocha de dupla densidade MONROCK MAX E são utilizadas como camada superior de isolamento multicamada de telhados planos ou como isolamento de camada única.

Lajes de lã de rocha MONROCK MAX E utilizadas para isolamento térmico de telhados planos como isolamento térmico de uma camada ou como camada superior em isolamento térmico multicamada.

[Produto da ROCKWOOL OÜ (Estônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEE_MONROCK_MAX_E
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-05-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)2020
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emEstonia
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento