Publicar produtos
FRONTROCK S (LT)
ROCKWOOL

FRONTROCK S (LT)

Traduzido por Google,

Os painéis de fachada em lã de rocha FRONTROCK S são usados para isolar as bordas das aberturas durante a instalação de sistemas de reboco de paredes externas. Eles também podem ser usados para aquecer paredes e rodapés, como base para reboco.

Lajes de lã de rocha de fachada FRONTROCK S utilizadas para isolamento de paredes vermelhas. Pode ser usado como base para reboco.

[Produto da UAB ROCKWOOL (Lituânia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLT_FRONTROCK_S
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLithuania
  • Fabricado emLithuania
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento