Publicar produtos
ROOFROCK 30 E (LT)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30 E (LT)

Traduzido por Google,

Os painéis ROOFROCK 30 E são utilizados para a camada inferior de isolamento térmico multicamada do telhado. Os painéis ROOFROCK 50 ou TF BOARD podem ser usados para a camada superior de isolamento térmico do telhado.

As lajes ROOFROCK 30 E são usadas como camada de isolamento inferior em isolamento térmico multicamada. Para o isolamento do telhado da camada superior, as lajes ROOFROCK 50 ou TF BOARD podem ser usadas.

[Produto da UAB ROCKWOOL (Lituânia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLT_ROOFROCK_30_E
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)2020
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLithuania
  • Fabricado emLithuania
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento