Publicar produtos
HARDROCK MAX (LV)
ROCKWOOL

HARDROCK MAX (LV)

Traduzido por Google,

As placas HARDROCK MAX são utilizadas para o isolamento térmico de coberturas como revestimento de isolamento térmico de camada única ou a camada superior de um revestimento de várias camadas. As placas HARDROCK MAX são uma base estável para uma membrana de telhado ou outros telhados de rolo.

Lajes de lã de rocha de dupla densidade ultra duras para isolamento de telhados planos.

[Produto de SIA ROCKWOOL (Letônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLV_HARDROCK_MAX
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-05-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)2020
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLatvia
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento