Publicar produtos
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

Traduzido por Google,
Monrock Max E é particularmente adequado para o isolamento térmico e acústico de coberturas planas não transitáveis, de cobertura única com camadas retas e para evitar a propagação do fogo.
Especificação
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamonrock-max-e-2000-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa
Hungary