Publicar produtos
otulina HEATROCK PS (PL)
ROCKWOOL

otulina HEATROCK PS (PL)

Traduzido por Google,

A lã de rocha HEATROCK PS é destinada ao isolamento térmico de tubulações de aquecimento e aquecimento urbano.

Especificação
  • Otulina HEATROCK PS do izolacji termicznej rurociągów grzewczych i ciepłowniczych.

    Otuliny HEATROCK PS o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji termicznej rurociągów średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250°C tj. rurociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych. Stosuje się je wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem płaszcza chroniącego, osłaniającego przed warunkami atmosferycznymi.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaotulina-heatrock-ps-pl
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosHVAC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa
Poland