Publicar produtos
Rock Up C Soudable (FR)
ROCKWOOL

Rock Up C Soudable (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade em seu país.] ROCK UP C SOUDABLE é uma placa de lã de rocha de densidade simples (50 a 60 mm de espessura) ou dupla (70 a 160 mm de espessura) revestida com uma camada de betume e uma película termofusível. APLICAÇÃO: Utilizada para isolamento de telhados planos de difícil acesso, em elementos de suporte de alvenaria e concreto (de acordo com a norma DTU 43.1). Pode ser utilizada em aplicações específicas, como telhados planos com zonas técnicas, telhados verdes e sob sistemas de painéis fotovoltaicos. VANTAGENS: Econômica: membrana bicamada betuminosa tradicional. Não combustível (Euroclasse A1) e segura (etapa de soldagem segura). Estabilidade dimensional. Formato grande para maior produtividade na obra. Resistente à deterioração e não hidrofílica.
Especificação
  • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCK_UP_C_SOUDABLE
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa