Publicar produtos
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade no seu país.] ROCKACIER B NU é uma placa de lã de rocha de densidade simples, sem revestimento. A orientação das fibras é controlada durante a fabricação, proporcionando melhor desempenho mecânico. APLICAÇÃO: Utilizada para isolamento de telhados planos de chapas de aço nervuradas ou elementos de madeira e inacessíveis (Classe B). VANTAGENS: Excelente resistência mecânica devido às fibras alinhadas. Desempenho térmico (incluindo conforto térmico no verão) e acústico. Não combustível (Euroclasse A1). Instalação mais eficiente devido ao formato Long Length (2400x600mm e 2400x1200mm, não disponível para todas as espessuras). Estabilidade dimensional. Resistente à deterioração e não hidrofílica.
Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKACIER_B_NU
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa