Publicar produtos
Rockfeu REI 60 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Natural RsD (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade em seu país.] ROCKFEU REI 60 Natural RsD é uma placa isolante de lã de rocha de dupla densidade, sem revestimento. Resistência ao fogo de 60 minutos sob laje de concreto de 140 mm. APLICAÇÃO: ROCKFEU REI 60 Natural RsD é utilizada para isolamento de pisos sobre laje (isolamento de uma laje existente por meio de fixação na parte inferior). VANTAGENS: Segurança contra incêndio (Euroclasse A1, não combustível) e resistência ao fogo REI 60 (1h de resistência ao fogo); Desempenho térmico e acústico; O revestimento proporciona proteção adicional; Superfície lisa; Leveza das placas e boa manobrabilidade; Possibilidade de pintura das placas; Desempenho mecânico (bom comportamento).
Especificação
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKFEU_RE_60_Natural_RsD
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFloor : Sub-slab
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa