Publicar produtos
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] ROCKMUR NU é um painel de lã de rocha descoberto, de densidade única. APLICAÇÃO ROCKMUR NU é utilizado para o isolamento de paredes interiores, para todo o tipo de paredes verticais entre caixilharia e todo o tipo de paredes de alvenaria. OUTRAS APLICAÇÕES POSSÍVEIS ROCKMUR Nu pode ser utilizado para o isolamento de paredes divisórias. BENEFÍCIOS DO PRODUTO O produto mais versátil; Densidade de 28 a 36 kg/m²; Espessuras disponíveis de 45 a 160 mm.
Especificação
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKMUR_NU
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall or Partition Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa