Publicar produtos
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    Traduzido por Google,
    [Produto ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] COMPOSIÇÃO DA PAREDE de dentro para fora : - Tabuleiro de aço 90.500 (perfurado a 15%) : espessura 0,75mm - Barreira de vapor ROCKSOURDINE - ROCKBARDAGE ENERGY Placa de isolamento de lã de rocha de 150mm - Revestimento metálico 0,75mm (nervuras verticais) - 2,5 fixadores / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY é uma placa isolante de lã de rocha monodensidade não revestida, com densidade de 50 kg/m3, usinada para ser integrada nas geometrias específicas das placas de revestimento. APLICAÇÃO : É utilizado para o isolamento termo-acústico e protecção passiva contra o fogo de edifícios com revestimento metálico de dupla camada (vertical ou horizontal).
    Especificação
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    África Europa