Publicar produtos
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    Traduzido por Google,
    [Produto ROCKWOOL France SAS Consulte a disponibilidade no seu país] COMPOSIÇÃO DA PAREDE de dentro para fora : - Parede de concreto : 180 mm - Fixação metálica (1,25 por m² e com seção de 150 mm²) - ROCKFACADE - Camada de ar ventilado de 20 mm (mínimo) com caibros verticais de madeira (e fita EPDM) - Revestimento externo ROCKFAÇADE é uma laje semi-rígida de lã de rocha nua com densidade de 39 kg/m3. É utilizado para o isolamento externo de fachadas sob revestimentos adicionados ventilados. VANTAGENS : Alto desempenho térmico. Resistência mecânica do produto. Velocidade de implementação. Reação ao fogo: Euroclass A1 (incombustível).
    Especificação
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    África Europa