Publicar produtos
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] COMPOSIÇÃO DO PISO de dentro para fora : - Laje de concreto 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 buchas por placa de isolamento ROCKFEU REI 120 Natural RsD é uma placa isolante de lã de rocha de dupla densidade coberta com uma fibra de vidro Natural. Resistência ao fogo 120 minutos sob laje de concreto 140 mm. APLICAÇÃO : ROCKFEU REI 120 Natural RsD é utilizado para o isolamento de pavimentos em sub-laje (isolamento de uma laje existente por fixação na parte inferior da mesma).
Especificação
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFloor : Sub-slab
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 13 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Thermal Insulation

Disponibilidade da região

África Europa