Publicar produtos
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Consulte a disponibilidade no seu país] COMPOSIÇÃO DA PAREDE de dentro para fora : - Gesso tipo BA13 - Camada de ar - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fixação por armações metálicas verticais (espaçamento 600mm), suporte intermediário horizontal e hastes metálicas (0 ,65 fixadores/m²) - Parede de concreto 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT é um painel de lã de rocha de densidade única que pode ser coberto com uma camada de polietileno kraft (versão KRAFT). APLICAÇÃO ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT são utilizados para o isolamento de paredes interiores, para todo o tipo de paredes verticais entre caixilharia e todo o tipo de paredes de alvenaria. BENEFÍCIOS DO PRODUTO O melhor desempenho térmico disponível.
Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

Disponibilidade da região

África Europa