Publicar produtos
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)

    Traduzido por Google,
    [Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade em seu país.] COMPOSIÇÃO DO TELHADO de dentro para fora: - Elemento de suporte em alvenaria: laje de concreto de 230 mm - Revestimento (EIF) - Barreira de vapor - ROCKUP C SOUDABLE - Membrana bicamada betuminosa (soldada) O ROCK UP C SOUDABLE é uma placa de lã de rocha de densidade simples (50 a 60 mm de espessura) ou dupla (70 a 160 mm de espessura) revestida com uma camada de betume e uma película termofusível. APLICAÇÃO: É utilizado para isolamento de telhados planos inacessíveis, em elementos de suporte de alvenaria e concreto (de acordo com a DTU 43.1). Pode ser utilizado em aplicações específicas, como telhados planos com zonas técnicas, telhados verdes e sob sistemas de painéis fotovoltaicos.
    Especificação
    • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    África Europa