Publicar produtos
Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)
ROCKWOOL

Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)

Traduzido por Google,
Lã de rocha acústica, denominada Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, de densidade média-baixa, pré-moldada com seção em "V", com revestimento interno em manta mineral preta na face exposta para fins estéticos, para absorção acústica de coberturas metálicas planas contínuas.
O produto Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, colocado dentro das ondulações da chapa metálica ondulada perfurada, é a opção de design mais adequada para otimizar o desempenho de absorção acústica da solução tecnológica. O material de enchimento acústico é feito de lã de rocha pré-moldada ROCKWOOL, graças a uma incisão central que permite que o elemento seja dobrado em forma de "V" para fácil inserção nos perfis trapezoidais das ondulações.
Comprimento 1250 mm e espessura 30 mm
Especificação
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWI_Riempitivo-acoustico-RAF-SE-V
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPannelli
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento