Publicar produtos
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Traduzido por Google,

Rockfit Mono silver é um painel de parede de cavidades flexível e repelente à água (aprox. 35 kg/m³). No lado da cavidade, a chapa possui um revestimento de alumínio microperfurado revestido para desempenho térmico extra.

O painel de parede de cavidade é adequado para isolamento térmico e acústico de paredes de cavidade parcialmente preenchidas.

Especificação
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWNL-rockfit-mono-silver
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosCavity Wall
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-07-05
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC010879
  • Nome ETIMInsulation blanket/-plate