Publicar produtos
Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)
ROCKWOOL

Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

[Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU(Espanha). Verifique a disponibilidade em seu país]

Sistema de fachada em bandeja metálica de elevado desempenho térmico e acústico, composto por base em chapa de aço galvanizado de 0,75mm com sobreposição direita/simétrica, painel de lã de rocha ROCKWOOL Rockbardage Symmetrical / Right Overlap sem revestimento 50Kg/m3 de densidade e condutividade 0,033 W/mK, e acabamento exterior em chapa canelada de aço galvanizado na orientação vertical, com 0,75 mm de espessura e 25 mm de altura na crista, fixada por meio de parafuso auto-perfurante de rosca dupla, com anilha de vedação e comprimento de 70 mm adaptado aos 40 mm de espessura do painel quebrar a ponte térmica.
Especificação
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage (Solape Derecho / Simétrico), seún UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho / simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 19,7 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWS_BANDROCK_METAL_V
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de produtosFacades
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2018-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa África América do Sul América do Norte