Publicar produtos
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    Traduzido por Google,

    [Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU(Espanha). Verifique a disponibilidade em seu país]

    Painel rígido de dupla densidade de lã de rocha vulcânica cuja face superior é extremamente dura.
    Alto desempenho de isolamento térmico e acústico em coberturas metálicas leves de alta manutenção e com instalações fotovoltaicas.

    Especificação
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWS_HARDROCK_391
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosRoofs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa África América do Sul América do Norte