Publicar produtos
Sistema Teclit (ES)
Sistema Teclit (ES)
Sistema Teclit (ES)
Sistema Teclit (ES)
Sistema Teclit (ES)
    ROCKWOOL

    Sistema Teclit (ES)

    Traduzido por Google,

    [Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU (Espanha). Verifique a disponibilidade em seu país]

    Sistema completo de isolamento para tubulações e outros elementos de aquecimento e resfriamento em instalações técnicas de -16°C a 250°C, adequado para tubulações de água potável, água de resfriamento e ar frio.

    Isola contra o frio e proporciona resistência térmica, durabilidade e proteção contra incêndio em instalações técnicas de edifícios industriais e públicos.

    Especificação
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema completo de aislamiento para tuberías y otros elementos de calefacción y refrigeración en instalaciones técnicas de -16ºC a 250ºC, apto para conductos de agua potable, agua de refrigeración y aire frío.
      Aísla del frío y aporta resistencia térmica, durabilidad, y protección en caso de incendio en instalaciones técnicas de edificios industriales y de pública concurrencia.
      Sistema compuesto por los siguientes elementos:

      • Coquilla Teclit PS Cold
      • Fieltro Lamela Teclit LM Cold para puntos singulares
      • Sistema de suspensión Teclit Hanger
      • Cinta de aluminio Teclit Alutape
      • Cinta de sellado Teclit Flextape
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWS_Teclit
    • Familia de productoPipe Insulation
    • Grupo de produtosMineral Wool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa África América do Sul América do Norte