Publicar produtos
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    Traduzido por Google,

    [Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU (Espanha). Verifique a disponibilidade no seu país.]

    Painel semirrígido de lã de rocha vulcânica, sem revestimento, com a melhor condutividade em lã de rocha, para aplicação em fachadas ventiladas.

    Excelente isolamento térmico e acústico. Alta resistência à chuva e ao vento. Excelente resistência ao fogo. Alta estabilidade dimensional.

    Especificação
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWS_VENTIROCK_ENERGY
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosFacades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa África América do Sul América do Norte