Publicar produtos
STROPROCK S (PL)
STROPROCK S (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK S (PL)

    Traduzido por Google,

    Os painéis STROPROCK S são placas de lã de rocha ROCKWOOL de dupla densidade, revestidas com manta de vidro branca ROCKWOOL, destinadas ao isolamento térmico e acústico de tetos de garagens ou outros ambientes, como depósitos ou salas técnicas.

    Especificação
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte białym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK S pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastroprock-s-pl
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosCeiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    Poland