Publicar produtos
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
    roda

    roda louvred ventilator SMOKEJET

    Traduzido por Google,

    O SMOKEJET é um ventilador de persianas para ventilação natural e extração de fumaça e calor. É uma unidade livre de manutenção, compacta e leve, disponível com uma variedade de opções de controle e acabamentos adequados a todas as aplicações industriais e comerciais. Os painéis laterais do ventilador são reforçados por seções longitudinais internas. A unidade é feita de liga de alumínio resistente à corrosão, AlMg3. As persianas são controladas por um cilindro pneumático equipado com lubrificação permanente especial ou por um motor elétrico. Em caso de incêndio, o sistema de liberação térmica é acionado automaticamente e independentemente de todos os outros mecanismos de controle. As lâminas de persianas podem ser feitas de vidro, policarbonato ou alumínio. Devido às dimensões variáveis da unidade e ao alcance do flange adaptador, o SMOKEJET pode ser facilmente instalado em todas as construções habituais de telhado e parede, também como sistema de ventilação natural e extração de fumaça. Além disso, o SMOKEJET pode ser equipado com telas de insetos.

    Especificação
    • - Individual customization for all roof openings up to 5.71 m²
      - Suitable for everyday ventilation (full ventilation at a louvre position of 90°)
      - Only one drive per unit necessary
      - Only one control cable necessary
      - Suitable for high snow and wind suction loads (SL 1500/ WL 3000)
      - Ideal for use on Northlight roofs and roofs with an inclination of 30° to 90°, as    well as in walls
      - All consoles are produced from high-strength castings
      - The pneumatic or electric drive is completely hidden inside the frame
      - Fire-resistance rating A1 (depending on the specification)
      - Low maintenance
      - The systems conform to DIN EN 12101-2 and VdS 2159 (depending on the    specification). The EC declaration of conformity is delivered with the product
      - The products contain no harmful materials and can be recycled

      FIELD OF APPLICATION
      - Flat roofs
      - Skylight systems
      - Northlight roofs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSMOKEJET
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de produtosRoof Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation