Publicar produtos
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

Traduzido por Google,
  • Cartuchos de controle de disco cerâmico.
  • 11 bica C alta de 29/64 ".
  • Alcance do bico de 8".
  • Bico giratório.
  • Suprimentos flexíveis NPSM fêmea de 1/2", 1,5 GPM.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets