Publicar produtos
Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet
Rohl

Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet

Traduzido por Google,
  • Modos de pulverização duplos.
  • 1. 8 GPM.
  • Construção em latão.
  • Cartucho de controle de disco cerâmico de 1/4 de volta.
  • Travará no modo spray.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: CU57L-APC-2
    Item Weight: 7.1 pounds
    Product Dimensions: 14 x 28 x 4 inches
    Item model number: CU57L-APC-2
    Size: 0-in L x 1.3-in W x 12.6-in H
    Color: Polished Chrome
    Style: Modern
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: PULL-OUT/PULL-DOWN FAUCETS

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRohl-CU57L-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets