Publicar produtos
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI

    Traduzido por Google,
    A parede Clearbox é uma divisória totalmente em vidro de 80 mm ou 100 mm de espessura, colocada sobre uma estrutura de alumínio lacado. Clear Box é composto por duas faces independentes. Permite a integração de vidros simples ou duplos de 6 a 12 mm de espessura, vidros incolores, lacados, película integrada ou persiana. O acabamento da divisória é assegurado por tampa de junta lacada plana, junta oca ou ómega que lhe permitirá personalizar os seus projetos. A moldura de alumínio permite a integração de porta de alumínio, laminado, "Clarit" ou bi-flush.
    Especificação
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved
      Options: Blinds between Glazing

      Acoustic Performance: 37 dB at 45 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCLEARBOX
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de produtosCLEARBOX
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls