Publicar produtos
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
    ROUZES

    ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range

    Traduzido por Google,
    A divisória Clear Up é uma divisória envidraçada de 80 mm ou 100 mm de espessura, colocada sobre uma estrutura de alumínio lacado. Clear up é composto por duas fachadas independentes. Permite a integração de vidros simples ou duplos de 10 a 12 mm de espessura, vidros incolores, lacados, película integrada ou persiana. As vidraças Clear Up podem ser montadas por: Montagem Venturi com vedação cruzada Colagem por colagem dupla face Montagem de junta de PVC O caixilho de alumínio permite a integração de porta de alumínio, laminado, "Clarit" ou bi-flush.
    Especificação
    • Aluminum: RAL optional Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved Options: Blinds between Glazing Acoustic Performance: 41 dB at 44 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCLEARUP
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de produtosCLEARUP
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls