Publicar produtos
ROUZES - DOORS - Range VENTURI
ROUZES - DOORS - Range VENTURI
ROUZES - DOORS - Range VENTURI
ROUZES - DOORS - Range VENTURI
ROUZES - DOORS - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES - DOORS - Range VENTURI

    Traduzido por Google,
    A gama Venturi oferece uma vasta gama de portas, que irão satisfazer as suas necessidades. Uma resposta às suas expectativas: Porta de altura total, porta de travessa, porta de travessa maciça ou envidraçada, porta escalonada, porta dupla, para frente e para trás, montagem saliente ou deslizante integrada. O aro: Um sistema de aro exclusivo permite a integração de todos os tipos de portas maciças ou envidraçadas em rebaixamento ou embutida. Os materiais : Uma vasta gama de acabamentos disponíveis; melamina, laminado, vidros etc... Acessórios para portas: Puxadores em alumínio ou inox, óculo, fecho de porta, fechadura eletrônica, rodapé automático, persianas integradas, etc...
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPORTES
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de produtosPORTES
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls