Publicar produtos
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    Traduzido por Google,
    A divisória Pureline é uma divisória de altura total sem tampa de junta de 80 mm ou 100 mm de espessura, colocada em aro de alumínio lacado. Pureline é composto por dois revestimentos independentes. Os acabamentos dos revestimentos podem variar entre painel melamínico, laminado, aço lacado, Ecrimur ou gesso revestido. Os painéis são mantidos por um sistema de engate invisível. A moldura de alumínio permite a integração de porta de alumínio, laminado, "Clarit" ou bi-flush.
    Especificação
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPURELINE
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de produtosPURELINE
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls