Publicar produtos
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition SUNSET - Range VENTURI

    Traduzido por Google,
    "A divisória Sunset é uma divisória de vidro de 80 mm de espessura sobre uma moldura de alumínio lacado. ou vidros duplos de 6 a 12 mm de espessura, vidros incolores, lacados, película integrada ou persiana. O acabamento da divisória é assegurado por tampa de junta lacada plana, junta vazada ou ómega que lhe permitirá personalizar os seus projetos. A caixilharia de alumínio permite a integração de porta de alumínio, laminado, "Clarit" ou bi-flush
    Especificação
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Panel: Choice Plaster or Melamine

      Options: Velleda Panel, Tole Panel
      Possible installation Partition Railing

      Acoustic Performance: 36 dB to 40 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSUNSET
    • Familia de productoSUNSET
    • Grupo de produtosSUNSET
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação1918-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls