Publicar produtos
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI

    Traduzido por Google,
    Há mais de 40 anos, o Grupo ROUZÈS é um dos principais fabricantes de divisórias removíveis na França. Apoia-se na sua estrutura de desenvolvimento VENTURI, para propor e desenvolver a sua gama de produtos. Nossas divisórias atendem a padrões muito rigorosos, em termos de insonorização, corta-fogo ou resistência a choques. Com sua rede de filiais, o Grupo ROUZÈS intervém em todo o território francês com presença em Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Saint-Etienne e Paris. Nossa metodologia é fruto de uma política corporativa adquirida ao longo dos anos.
    Especificação
    • Aluminum: RAL in the choice Glazing: clearly, Filmed, Shortbread cookie, Opal, Frosted or Engraved (optional: Blind between glazings) Panel: Melamine (optional: Panel Velleda Or Tôlé) possible Installation: partition Lifeline Acoustic Performance: 39 dB in 49 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVENTURI-SHOWCASE2
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de produtosSHOWCASE
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls