Publicar produtos
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    Traduzido por Google,
    A divisória Office é uma divisória de altura total com 80 mm de espessura, colocada sobre uma estrutura de alumínio lacado. Escritório é composto por duas frentes independentes. Os acabamentos dos revestimentos podem variar entre painel melamínico, laminado, aço lacado, parede escrita ou gesso revestido. O acabamento da divisória é assegurado por tampa de junta lacada plana, junta oca ou ómega que lhe permitirá personalizar os seus projetos.
    Especificação
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVENTURI_OFFICE
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de produtosOFFICE
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls