Publicar produtos
12" x 42" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
12" x 42" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
12" x 42" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
12" x 42" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
12" x 42" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    12" x 42" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A primeira dimensão é a largura dos trilhos e a 2ª dimensão é a altura do sistema de trilhos, com os postes sendo mais altos e disponíveis como painéis em vez de lisos. Cada sistema tem aproximadamente um bloco de suporte de 4" embaixo do trilho inferior, que pode ser cortado mais curto para atingir alturas de sistema mais curtas.

    A Royal Corinthian fabrica 3 sistemas de balaustradas estruturais feitos de materiais compostos que durarão por gerações. Nossas balaustradas, compostas por balaústres ou eixos, trilhos superior/inferior, postes e tampas newel, remates decorativos e ferragens de instalação, estão disponíveis em fibra de vidro composta RoyalCast™, pedra polimérica RoyalStone™ e poliuretano de alta densidade RoyalThane. Cada um de nossos sistemas foi testado independentemente por empresas de engenharia e excede os requisitos do código de construção comercial e residencial para uma balaustrada estrutural. Todos os nossos sistemas de balaustrada são sistemas leves quando comparados com a pedra natural, mas alguns são significativamente mais leves do que outros. Somos o único fabricante que oferece todos os 3 materiais nos mesmos estilos para que o mesmo projeto possa usar nossas balaustradas RoyalStone na varanda frontal e nosso sistema de poliuretano leve em um telhado com restrições de peso.
    Especificação
    • RoyalCast™ Fiberglass RoyalStone™
      Synthetic Stone
      RoyalThane™
      polyurethane
      Best Application Paintable, Rubust, Structural Prefinished, Robust, Structural Paintable, Lightweight, Structural
      Factory Finish (Standard) Paint-Grade Gray 6 Colors, 3 Textures Paint-Grade Primed White
      Factory Finish (Options) Paint-Grade Only Unlimited Custom Colors Paint-Grade Only
      Price Comparison $ $$ $
      On-Site Prep Work Sand, Predrill, Prime, And Paint Predrill Predrill And Paint
      Styles All All All
      System Widths Up To 10" Up To 10" Up To 12"
      System Heights Up To 51" Up To 51" Up To 51"
      Longest Rail Span Up To 20' Up To 20' Up To 12'
      Weight (Per Lineal Foot) *20 To 100 Lbs *20 To 100 Lbs 5 To 40 Lbs
      Warranty Limited Lifetime Limited Lifetime Limited Lifetime
      Advantages Structural And Versatile Prefinished And Structural Lightweight And Structural
      Structural Yes Yes Yes
      Customizable Yes Yes Yes
      Fiberglass Content 1-3% None, Unless Requested None
      Filler Calcium Carbonate/ATH/Prolite Calcium Carbonate/ATH/Prolite None
      Fire Rating Available: Class A Available: Class A Available: Class A
      LEED Points Available Available Available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabalustrades-0485_0245-railing-system
    • Familia de productoBalustrade
    • Grupo de produtos0485-0245 Railing System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing