Publicar produtos
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
    KEYLINK

    American Series Railing

    Traduzido por Google,

    LIMPO E CONTEMPORÂNEO

    Com sua parte superior plana, acabamento texturizado e perfil limpo, a American Series é nossa série de guarda-corpos mais popular. Os proprietários que desejam um estilo atemporal, porém moderno, gravitam em torno desta série, que é recomendada pelos empreiteiros por causa de suas paredes espessas de alumínio, inserções de vinil para evitar barulho e fácil instalação.

    As cores texturizadas padrão conferem à American Series um acabamento fosco contemporâneo. Outras cores estão disponíveis mediante pedido especial. A Série Americana combina perfeitamente com o preenchimento horizontal ou vertical do Key-Link.

    Especificação
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamerican-series-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAluminum Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing