Publicar produtos
Roof Dome - CD124x54, 124” wide x 54” deep

Roof Dome - CD124x54, 124” wide x 54” deep

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica cúpulas de fibra de vidro ("FRP"), bem como cúpulas de poliuretano de alta densidade para
para uso tanto interno quanto externo. As cúpulas de poliuretano tendem a ser menores, vêm em uma única peça e são...
Preparadas para receber a pintura final. As cúpulas de fibra de vidro variam de unidades menores de peça única a peças múltiplas muito grandes.
unidades. As cúpulas podem ser montadas na fábrica ou no local. A linha de segmento entre cada
A seção pode ser deixada visível ou preenchida antes da aplicação do primer e da pintura.

Normalmente, nossas cúpulas de fibra de vidro vêm com
Trata-se de um gelcoat branco de qualidade marítima que pode ser pintado, mas também está disponível em diversas cores, acabamentos em pedra ou granito.
Na imagem, você pode ver alguns dos nossos domos padrão, mas, graças à nossa capacidade de fabricação de moldes internos, também podemos criar um domo personalizado.
São relativamente baratos, então, por favor, projete ou peça-nos para projetar uma cúpula que atenda às suas necessidades ou à sua visão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroofdome-cd124-54-deep
  • Familia de productoRoof Accessories
  • Grupo de produtosArchitectural Roof Domes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Código CSI MasterFormat 201413 34 23.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fabricated Dome Structures
  • Número OmniClass23-13 41 25
  • Título OmniclassRoof Domes