Publicar produtos
Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Traduzido por Google,

O Hi-Impact Absorbor TM Panel tem um núcleo acústico de alta performance e multidensidade com bordas quadradas ou moldadas endurecidas envoltas em um tecido acústico. O Hi-Impact Absorbor TM Panel oferece durabilidade e aderência com um NRC de até 0,90 e SAA de até 0,90.

Características

  • Durável e aderente.
  • Instalação simples na parede usando o clipe Impalit TM da RPG.
  • Solução econômica para absorção sonora eficiente, controle e excesso de reverberação.
  • As opções de terminação de arestas temperadas incluem esquadro, esquadria, raio e chanfro.
  • Disponível em tamanhos personalizados de até 4' L x 10' C e 1-1/8”,2-1/8”, 3-1/8” ou 4-1/8” T.
  • Todos os componentes são classificados como classe A contra incêndio.
Especificação
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1-1/8" Panel)

    Installation - The Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaabsorbor-hi-impact
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosAbsorption
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioFiberglass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

Disponibilidade da região

América do Norte