Publicar produtos
Harmonix™ G Acoustic Sound Diffuser

Harmonix™ G Acoustic Sound Diffuser

Traduzido por Google,

O Harmonix TM G Tile foi criado utilizando o Shape Optimizer patenteado da RPG e a tecnologia de modulação aperiódica para desenvolver uma superfície com contornos orgânicos e modernos para fornecer cobertura ideal com absorção diafragmática mínima de baixa frequência. O centro de cada painel de gesso reforçado com fibra de vidro (GFRG) não combustível é assimétrico; no entanto, seus lados são idênticos. Esta forma única acusticamente otimizada permite que o Harmonix TM G Tile crie uma gama de superfícies determinadas apenas pela orientação dos painéis adjacentes.

Características

  • Forma acusticamente otimizada.
  • Núcleo assimétrico único com lados idênticos.
  • O tamanho padrão disponível é nominal 2′ L x 2′ L x 4-1/2″ D.
  • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
  • O gesso reforçado com vidro acústico estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
Especificação
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.25

    Installation - The HarmonixTM G Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG-provided trim.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaharmonix-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

Disponibilidade da região

América do Norte