Publicar produtos
Modex™ Module Sound Absorption Panel

Modex™ Module Sound Absorption Panel

Traduzido por Google,

O painel do módulo Modex TM é um absorvedor de som de membrana de baixa frequência projetado para ajustar a distribuição modal em uma sala pequena, como um controle de estúdio, sala de música/audição dedicada ou home theater. Os painéis possuem um sistema de membrana exclusivo que converte as altas flutuações de pressão sonora normalmente encontradas onde as superfícies da sala se encontram em absorção seletiva na faixa de frequência modal. As frequências de sintonia disponíveis para o painel do módulo Modex TM são 40, 50, 63, 80, 100 e 125 Hz. As unidades são projetadas para cobrir cerca de 1/3 de oitava acima e abaixo da frequência de sintonia.

    Características

    • Absorvedor de membrana de zona de pressão.
    • Montagem em parede e teto.
    • Alta eficiência de absorção de graves.
    • Modular.
    • Modelos de 40, 50, 63, 80.100 e 125 Hz disponíveis.
    Especificação
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodex-module
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosLow Frequency/Bass Mgt.
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment