Publicar produtos
Perfecto® Diamond Acoustic Panel
Perfecto® Diamond Acoustic Panel
Perfecto® Diamond Acoustic Panel

    Perfecto® Diamond Acoustic Panel

    Traduzido por Google,

    O Painel Diamante Perfecto® é uma união simples entre arquitetura e desempenho acústico. Utilizando milhares de perfurações, de 1 mm a 12 mm de diâmetro, e disponível em alto conteúdo reciclado, núcleo de MDF ULEF, classe A com classificação de fogo e certificado FSC ® com um suporte acústico preto opcional, o painel de diamante Perfecto ® pode atingir até um NRC médio=?.?? enquanto foca o espectro de absorção sonora nas frequências médias e baixas, mantendo as frequências mais altas com uma área aberta baixa.

    Características

    • Oferece absorção e reflexão em um belo acabamento em marcenaria.
    • Disponível em larguras e comprimentos personalizados de até 5'L x 12'L.
    • Escolha entre folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
    • Decorativo e fácil de instalar com clipes z e barras z para montagem na parede.
    • Pode ser integrado com vários estilos de grade T HD para instalação no teto.
    • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
    Especificação
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight - 2.00

      Installation - Mounting options for the Perfecto® Diamond Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaperfecto-diamond
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosAbsorption/Hybrid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment