Publicar produtos
Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Traduzido por Google,

Modffractal TM faz parte da evolução da acústica arquitetônica em direção ao sequenciamento aperiódico de formas assimétricas. Ele fornece difusão sonora de espectro total em um único difusor integrado, combinando as propriedades de auto-similaridade dos fractais com a propriedade de dispersão uniforme de um difusor sonoro com otimização de fase. Este design exclusivo e patenteado expande a largura de banda e oferece o mais amplo espectro de difusão sonora disponível, ao mesmo tempo que permite sequenciamento de array otimizado para desempenho ainda melhor. As unidades estão disponíveis com alto conteúdo reciclado, ULEF, classificação de fogo Classe A e núcleo de MDF FSC ® e poços de madeira maciça FSC ® .

Características

  • Oferece difusão sonora de espectro total em um design de unidade única.
  • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Tamanho padrão disponível em nominais 2′ L x 4′ L x 7-7/8″ D.
  • Adicione controle de baixa frequência com opção de slot.
  • Adicione difusão de frequência mais baixa com o design de gabinete VariDoor personalizado do RPG.
  • Instalação simples com presilha de montagem incluída.
  • Disponível em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.50

    Installation - ModffractalTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodffractal
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment