Publicar produtos
Omniffusor® W113 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® W113 Acoustic Sound Diffuser

Traduzido por Google,

Omniffusor ® W113 é um difusor sonoro bidimensional. criado para ampliar a linha de produtos ancorada no clássico Omniffusor ® W84, primeiro produto do gênero oferecido no mercado. Com sua construção mais rasa, o Omniffusor ® W113 foi projetado para fornecer largura de banda de difusão ideal em menor profundidade. Em contraste, a construção em madeira natural da unidade, disponível com alto conteúdo reciclado, ULEF, classe A com classificação de fogo e núcleo de MDF FSC ® , limita a quantidade de energia sonora removida por absorção.

Características

  • Grade de fase de reflexão QRD 2D.
  • Dispersão hemisférica uniforme para todos os ângulos de incidência.
  • Difusão de ampla largura de banda em acabamento decorativo para móveis
  • Disponível em painéis 2′ x 2′.
  • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 5.00

    Installation - Omniffusor® W113 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W84 and Omniffusor® W58 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaomniffusor-w113
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment