Publicar produtos
Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Traduzido por Google,

O Modffusor TM representa a evolução dos difusores sonoros modulares em direção a designs assimétricos, tornando-os compatíveis com a pesquisa atual que estabelece o sequenciamento aperiódico/assimétrico como uma abordagem para melhoria significativa do desempenho do conjunto instalado. Um difusor de som de madeira natural para móveis, Modffusor TM foi projetado para fornecer um campo sonoro mais uniforme por meio da difusão sonora de média e alta frequência, ao mesmo tempo que limita a quantidade de absorção sonora. As unidades estão disponíveis com alto conteúdo reciclado, ULEF, classificação de fogo Classe A e núcleo de MDF FSC ® .

Características

  • Oferece difusão sonora de ampla largura de banda em um gabinete decorativo de madeira.
  • Múltiplas matrizes de unidades podem ser otimizadas em sequência para melhorar ainda mais a dispersão.
  • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
  • Vem com profundidade padrão de 7-7/8″; pode ser personalizado para unidades mais rasas ou mais profundas.
  • Instalação simples com presilha de montagem incluída.
  • Disponível em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
Especificação
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.00

    Installation - ModffusorTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodffusor
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment