Publicar produtos
Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Traduzido por Google,

O Painel Modsorbor™ consiste em um núcleo acústico sintonizado de baixa frequência de alto desempenho com bordas quadradas ou moldadas endurecidas e envolto em um tecido acústico. O Painel Modsorbor™ oferece durabilidade e absorção focada de baixas frequências sem afetar outras frequências, produzindo um NRC tão baixo quanto 0,30.

Características

  • Solução econômica para absorção sonora eficiente, controle e reverberação excessiva.
  • Disponível em tamanhos personalizados de até 4′ L x 10′ L e 1”,2”, 3” ou 4” T.
  • Selecione entre tecidos padrão da indústria e personalizados, sendo preferidos tecidos com dados acústicos de prova de desempenho.
  • As opções de terminação de borda endurecida incluem quadrado, esquadria, raio e chanfro.
  • Leve e fácil de instalar com o clipe Impalit™ da RPG.
  • Todos os componentes são classificados como Classe A contra incêndio.
Especificação
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 1.00

    Installation - Modsorbor™ Panels can be easily and quickly hung on any wall surface using RPG’s Impalit clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to install in a standard T-bar grid.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodsorbor
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosLow Frequency/Bass Mgt.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment