Publicar produtos
Omniffusor® U76 Sound Diffuser

Omniffusor® U76 Sound Diffuser

Traduzido por Google,

Omniffusor ® U76 (Utility) é uma opção de modelo de nível utilitário, altamente durável e mais leve, em branco ou preto. O branco pode ser usado em tetos altos, como salas de banda e coral, enquanto o preto pode ser usado em qualquer lugar onde as unidades sejam destinadas a serem ouvidas mais do que vistas, como teatros de caixa preta e atrás de instalações de tecido elástico. O modelo U visa preencher a lacuna de preço e desempenho entre as opções de difusor moldado mais baratas e as opções de madeira mais caras, fornecendo uma solução única que corresponde ao desempenho mais alto (mais difusão, menos absorção) dos modelos de madeira mais esteticamente agradáveis ​​a um preço mais baixo devido à natureza utilitária do acabamento. Os modelos U usam um núcleo patenteado com classificação de incêndio sem necessidade de faixas de borda ou acabamento para economia de custos. Os modelos U estão disponíveis para todos os designs Omniffusor.

Especificação
  • Features

      • 2D QRD reflection phase grating.
      • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
      • A durable product for use where performance trumps aesthetics.
      • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
      • Available in standard white or black

    Finish

    For use in applications where performance is critical, but the finish/color is less so. Units are available standard in white or black.

    Product Material Composition

    Durable proprietary core.

    Product Acoustic Function

    Diffusion

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    2.50

    Installation

    As a utility-grade unit, the Omniffusor® U76 can be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. Consider integrating this panel with Omniffusor® U58, Omniffusor® U84 and Omniffusor® U113 units for comprehensive, broadband diffusion performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaomniffusor-U76
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment