Publicar produtos
Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Traduzido por Google,

Omniffusor ® W76 é um difusor de som bidimensional criado para expandir a linha de produtos ancorada pelo clássico Omniffusor TM W84 – o primeiro produto desse tipo oferecido no mercado. Com sua construção mais profunda, o Omniffusor ® W76 foi projetado para estender a largura de banda de difusão para as frequências médias e médias baixas, enquanto a construção de madeira natural da unidade, disponível em um alto conteúdo reciclado, ULEF, Classe A com classificação de incêndio e núcleo FSC ® MDF, limita a quantidade de energia sonora removida pela absorção.

Especificação
  • Features

    • 2D QRD reflection phase grating.
    • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
    • Broad bandwidth diffusion in a decorative, furniture grade finish
    • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
    • Choose from any commercially available wood veneers, laminates or paint colors.
    • Panels are available in a high recycled, ULEF, FSC® and Class A Fire-Rated MDF core.

    Finish

    Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition

    MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function

    Diffusion (Hybrid options available)

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    5.00

    Installation

    Omniffusor® W76 is designed to be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58, W84 and W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaomniffusor-W76
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment