Publicar produtos
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser

    Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser

    Traduzido por Google,

    Optistep TM W é um difusor sonoro unidimensional desenvolvido para ampliar a linha de produtos ancorada pelo clássico QRD® 734 – o primeiro produto desse tipo oferecido no mercado. Com seu design exclusivo que não depende dos divisores tradicionais entre cada poço, o Optistep TM W foi projetado para fornecer largura de banda de difusão ideal. Ao mesmo tempo, a construção em madeira natural da unidade, disponível com alto conteúdo reciclado, ULEF, classe A com classificação de fogo e núcleo de MDF FSC, limita a quantidade de energia sonora removida por absorção.

    Características

    • Oferece difusão sonora de ampla largura de banda em um gabinete decorativo de madeira.
    • Múltiplas matrizes de unidades podem ser otimizadas em sequência para melhorar ainda mais a dispersão.
    • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
    • Vem com profundidade padrão de 8 ″; pode ser personalizado para unidades mais rasas ou mais profundas.
    • Instalação simples com presilha de montagem incluída.
    • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
    Especificação
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - –

      Installation - OptistepTM W is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptistep-w
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosDiffusion/Hybrid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilidade da região

    América do Norte