Publicar produtos
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface

    Overture® VR Diffusive Surface

    Traduzido por Google,

    Overture ® VR é um design inovador na área de superfícies difusivas para teatros de artes cênicas. Essas unidades fornecem uma superfície difusiva móvel e dobrável que pode ser usada para transformar o perfil sonoro de um palco de performance. Com 16 pés de altura em sua posição de desempenho (alturas menores são possíveis), cada unidade Overture ® VR é composta por uma estrutura de aço robusta com revestimento em pó sobre a qual são montados painéis de madeira difusores. Os painéis são removíveis e intercambiáveis ​​para obter difusão ao longo do plano horizontal ou vertical, ou para substituir um painel RPG difusivo diferente para atender às necessidades acústicas de uma aplicação específica.

    Características

    • Oferece um sistema de palco flexível e personalizável para atender a uma ampla gama de requisitos de desempenho
    • Escolha entre uma variedade de painéis RPG difusivos intercambiáveis
    • Escolha entre quaisquer folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
    • As unidades utilizam um sistema de manivela resistente para desmoronar, permitindo possibilidades de armazenamento eficientes
    • A montagem e a operação simples permitem uma rápida transformação do palco
    • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
    Especificação
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - The Overture® VR arrives with the wood diffusive units separate from the structural framework. The panels are pre-grooved to slide onto the support brackets on the frame – the Overture® VR is then ready to use. See the Operations Manual in the Technical Data tab for basic operations and safety instruction. The units should not be operated without prior review and instruction.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoverture-vr
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosDiffusion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment