Publicar produtos
Perfecto® Micro Acoustic Panel
Perfecto® Micro Acoustic Panel
Perfecto® Micro Acoustic Panel
Perfecto® Micro Acoustic Panel

    Perfecto® Micro Acoustic Panel

    Traduzido por Google,

    O Micro Painel Perfecto ® é uma união simples mas poderosa entre arquitetura e desempenho acústico. Utilizando centenas de milhares de nom. Microperfurações a laser de 0,4 mm e disponível em alto conteúdo reciclado, ULEF, classificação de fogo Classe A e núcleo de MDF com certificação FSC ® com suporte de lã preto opcional, o Micro Painel Perfecto ® pode atingir até um NRC médio = 0,90 enquanto mantendo a ambiência do espaço com reflexos nas frequências mais altas.

      Características

      • Até NRC = 0,90 e SAA=0,87.
      • Oferece absorção e reflexão em um belo acabamento em marcenaria.
      • Disponível em larguras e comprimentos personalizados de até 5'L x 12'L.
      • Escolha entre folheados de madeira, laminados ou cores de tinta disponíveis comercialmente.
      • Decorativo e fácil de instalar com clipes z e barras z para montagem na parede.
      • Pode ser integrado com vários estilos de grade T HD para instalação no teto.
      • Os painéis estão disponíveis em núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® e Classe A com classificação de fogo.
      Especificação
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Absorption

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 1.50

        Installation - Mounting options for the Perfecto® Micro Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4″ total system depth, or ceiling systems (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) with options for standard 15/16″ HD T-grid supplied by others.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaperfecto-micro-panel
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosAbsorption/Hybrid
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-04-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMDF
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

      Disponibilidade da região

      América do Norte