Publicar produtos
Waveform® Spline G Panel

Waveform® Spline G Panel

Traduzido por Google,

O painel Waveform ® Spline G representa a evolução da acústica arquitetônica em direção a formas orgânicas quantificáveis. Desenvolvidos usando a poderosa otimização de forma e tecnologia de modulação aperiódica do RPG, os painéis têm uma atraente aparência em forma de sino e são projetados para aumentar a inteligibilidade e melhorar a clareza e a intimidade musical. Um dos difusores de som unidimensionais mais poderosos disponíveis atualmente, o Painel Waveform ® Spline G assimétrico é construído em gesso reforçado com fibra de vidro não combustível (GFRG). Eles podem ser dispostos para reduzir os efeitos da periodicidade e instalados em paredes ou tetos.

Características

  • Oferece um tratamento de parede e cobertura atraente e acusticamente otimizado para espaços grandes e voltados para o desempenho de música, teatro e palestras.
  • Tamanho padrão disponível em 4′ L x 8′ C x 12-3/4″ D.
  • Escolha qualquer cor de tinta disponível comercialmente.
  • O gesso reforçado com vidro estável e incombustível é uma excelente escolha para projetos comerciais e oferece pontos LEED.
  • Assimétrico por design e patenteado, o Waveform Spline pode ser otimizado em conjunto para reduzir os efeitos de periodicidade.
  • Os layouts de cobertura podem ser otimizados em sequência, ao longo do comprimento do corredor, tanto em altura quanto em inclinação, para melhorar ainda mais a cobertura e a dispersão.
Especificação
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a cloud or screwed along the long edges to create a linear canopy. Units can also be directly mounted onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaveform-spline-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment